Публікуйте свої продукти
NICZUK Flat washer PD
NICZUK

NICZUK Flat washer PD

4.3 з 5 зірок4.3(6 відгуки)

Usage: It is an auxiliary element in screw connections. It increases the surface of the joint pressure on the material being connected. It reduces the probability of the joint loosening.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpodkladki-pd
  • Сімейство продуктівFastening and connecting elements
  • Група продуктівFlat washers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (15)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)