Публікуйте свої продукти
NICZUK Sliding support PPS2
NICZUK

NICZUK Sliding support PPS2

Usage: for the assembly of pipelines with axial operation, two-point fixing. For the assembly of pipelines as support and suspension. It allows for axial transition in the pipeline.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерslizgi-pps2
  • Сімейство продуктівFixed points and sliding plates
  • Група продуктівSliding supports
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
  • Код за ETIMEC010040
  • Назва за ETIMSliding piece
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (15)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)