Публікуйте свої продукти
NICZUK Sliding support PSB2
NICZUK

NICZUK Sliding support PSB2

Usage: for the assembly of systems which are subject thermal extension. They take over the pipelines’ axial elongations and level the tensions in the places of fixing. Designed for the assembly to the base and to the structures made of mounting channels. Designed for the assembly in the pipeline support version.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерslizgi-psb2
  • Сімейство продуктівFixed points and sliding plates
  • Група продуктівSliding supports
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
  • Код за ETIMEC010040
  • Назва за ETIMSliding piece
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (15)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)