Публікуйте свої продукти
NICZUK Tee-bolt assembly  ESZ
NICZUK

NICZUK Tee-bolt assembly ESZ

Usage: for fastening accessories in the channels and in the cantilever arms. Compatible with channels and cantilever arms. Alternating teeth increase its load-bearing capacity and better cooperate with the channel teeth. A compact solution which ensures quick assembly. Multipart element assembled, ready for use.

File contents:

ESZ-MF-M8: For usage with channels type 41.
ESZ-MF-M10:
For usage with channels type 41.
ESZ-MF-M12:
For usage with channels type 41.
ESZ-MB-M8: For usage with channels type 50.
ESZ-MB-M10:
For usage with channels type 50.
ESZ-MB-M12:
For usage with channels type 50.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsruby-esz
  • Сімейство продуктівChannels accessories
  • Група продуктівTee-bolt assemblies
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
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
4.1 з 5 зірок 4.1 (15)
4.7 з 5 зірок 4.7 (16)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
5.0 з 5 зірок 5.0 (5)