Публікуйте свої продукти
NICZUK Ball swivel hanger WW
NICZUK

NICZUK Ball swivel hanger WW

Usage: for the assembly of systems which are subject to thermal extension. They allow for shifting fixed elements. They take over the non-axial elongations of pipelines with free rotation of up to 360°. Intended for the assembly directly to the substrate and to the structures made of mounting channels. They have openings which allow for mandrel depth inspection and if the mandrel is screwed in completely, it cannot incline. It is also possible to use it as a fixing for axial shifting - two elements shall be used in that case. Maximum hanger deflection - 15°.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwieszaki-wahadlowe-ww
  • Сімейство продуктівFixed points and sliding plates
  • Група продуктівSwivel hangers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
  • Код за ETIMEC010040
  • Назва за ETIMSliding piece
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
4.1 з 5 зірок 4.1 (15)
4.7 з 5 зірок 4.7 (16)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
5.0 з 5 зірок 5.0 (5)