Публікуйте свої продукти
Niedax France - Cable Tray BS & BRP
Niedax Group

Niedax France - Cable Tray BS & BRP

Applications: any industrial or commercial application requiring a good mechanical protection of cables
 • Safety shaped return flange (360°)
 • Maximum resistance
 • Smooth edges

Benefits:

 • Excellent mechanical protection
 • Time saving thanks to RAPIDTOL clip-on couplers, as resistant as a standard bolted coupler
The BRP version is thicker and recommended for heavy load applications.

Contained Cable Trays: BS, BRP

Специфікація
  • Measurements:
    Height : 24, 48, 72, 96 mm
    Width  : 50 - 604 mm
    Thickness BRP : 1.5 or 2 mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерNiedax_France_Cable_Tray_BS_BRP
  • Сімейство продуктівNiedax France
  • Група продуктівRevit Libraries (.rvt)
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2020-07-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEC000047
  • Назва за ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Назва UNSPSCCable accessories
  • Код UNSPSC26121630
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Опис Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 19
  • Заголовок OmniClassElectrical Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.9 з 5 зірок 4.9 (8)