Публікуйте свої продукти
Long Span System
Long Span System
Long Span System
    Niedax Group

    Long Span System

    The Long Span System is used where long support spans and high cable load capacities are required. Our heavy duty versions show a load rating of 20C according to NEMA. The main application for Long Span Cable Ladders are heavy duty power cables, while Long Span Trays allow a combination of control- and power cables.
    Like with all Niedax cable management systems you can select from a wide range of sizes, fittings and accessories in various material thicknesses and finishes.

    Contained products: WRL, WSL

    Специфікація
    • Measurements:
      Height : 105, 150, 200 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNiedax_Long_Span_System
    • Сімейство продуктівNiedax
    • Група продуктівRevit Libraries (.rvt)
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-07-31
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийOther
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Класифікація IFCElectric Distribution
    • Код за ETIMEC000047
    • Назва за ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Назва UNSPSCCable accessories
    • Код UNSPSC26121630
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Опис Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Заголовок OmniClassElectrical Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)