Публікуйте свої продукти
Niedax France - Cable Tray PS
Niedax Group

Niedax France - Cable Tray PS

Applications: any industrial or commercial application requiring a good mechanical protection of cables Smooth folded out flanges, smooth edges.
The “n” perforation allows easy fixing of pipe clamps and cable outlets where necessary (maximum diam. 20mm)
To open, simply press the inside of the “n” shape with your finger.
Quick assembly with EE and EK couplers 

Contained Cable Trays: PS

Специфікація
  • Measurements:
    Height : 27, 51, 75, 99 mm
    Width  : 50 - 507 mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерNiedax_France_Cable_Tray_PS
  • Сімейство продуктівNiedax France
  • Група продуктівRevit Libraries (.rvt)
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2020-07-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEC000047
  • Назва за ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Назва UNSPSCCable accessories
  • Код UNSPSC26121630
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Опис Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 19
  • Заголовок OmniClassElectrical Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit