Публікуйте свої продукти
Protective Tube System
Niedax Group

Protective Tube System

The Protective Tube System is available in 30 mm and 60 mm diameter in both Hot-dip Galvanised and Stainless Steel finish. It is used for special installations where conventional cable management systems are insufficient. The vertical installation from the cable distribution (e.g. cable ladders) to the power consumption can be carried out efficiently.
With high corrosion resistance even in extreme temperatures it keeps its mechanical protection. A wide variety of accessories offers great flexibility to the user while the installation is simple and safe.

Contains Protective Tube: MI, MIG

Специфікація
  • Measurements:
    Diameter : 30, 60 mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерNiedax_Protective_Tube_System
  • Сімейство продуктівNiedax
  • Група продуктівRevit Libraries (.rvt)
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2020-10-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEC001173
  • Назва за ETIMMetal installation tube
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Опис Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.9 з 5 зірок 4.9 (8)