Публікуйте свої продукти
Noblessa Base units KS2A
Noblessa

Noblessa Base units KS2A

Noblessa base units are designed for maximum durability and planning flexibility. Built with robust 19 mm melamine-coated construction shelves and high-quality carcase materials, they offer excellent stability and long-term performance. The base units feature moisture-protected edges, lacquered and screwed back panels for optimal air circulation, and optional side depth of 461 mm for narrow floor plans or bathroom applications. High-load fittings, precise joinery and compatibility with the premium nBOX drawer system ensure smooth functionality and a consistent design aesthetic across kitchen, bathroom and living spaces.
Специфікація
  • Hot plate unit 1 drawer, 1 spacer shelf for hot plate, 2 pull-outs 600 x 720 x 561 800 x 720 x 561 900 x 720 x 561 1000 x 720 x 561 1200 x 720 x 561
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBase-units-KS2A
  • Сімейство продуктівKitchen unit
  • Група продуктівBase unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMelamine
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework