Публікуйте свої продукти
Noblessa Tall unit HDV
Noblessa Tall unit HDV
    Noblessa

    Noblessa Tall unit HDV

    Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
    Специфікація
    • Pantry unit 2 doors, 1 fixed shelf, 4 shelves 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561 500 x 2016 x 561 500 x 2088 x 561 500 x 2160 x 561 400 x 2016 x 561 400 x 2088 x 561 400 x 2160 x 561 300 x 2016 x 561 300 x 2088 x 561 300 x 2160 x 561
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTall-unit-HDV
    • Сімейство продуктівKitchen unit
    • Група продуктівTall unit
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChipboard
    • Матеріал допоміжнийMelamine
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 00
    • Заголовок OmniClassCasework