Публікуйте свої продукти
Noblessa Tall unit GD178
Noblessa

Noblessa Tall unit GD178

Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
Специфікація
  • Appliance housing for integrated fridge / freezer aperture height: 1780 mm 1 flap, 2 appliance doors 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTall-unit-GD178
  • Сімейство продуктівKitchen unit
  • Група продуктівTall unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMelamine
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework