Публікуйте свої продукти
Noblessa Upright - top shelves UWA16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves UWA16

Noblessa upright top shelves are made from durable 16 mm melamine-coated panels, offering a stable and easy-care solution for bridging and connecting tall-unit layouts. Their moisture-resistant PP edging and precise construction ensure long-lasting performance and a clean, seamless appearance within any kitchen design. Ideal for creating continuous lines and functional transitions between tall units.
Специфікація
  • Upright at end of run incl. floor seal for baseunits, depth: 583 mm 16 x 870 x 583
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUpright-top-shelves-UWA16
  • Сімейство продуктівKitchen unit
  • Група продуктівFiller/panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMelamine
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework