Публікуйте свої продукти
Noblessa Wall units W 2 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units W 2 DOOR

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Специфікація
  • Wall unit 2 doors, 2 shelves. Mounting rails are included in delivery 800 x 720 x 350 800 x 792 x 350 800 x 864 x 350 900 x 720 x 350 900 x 792 x 350 900 x 864 x 350 1000 x 720 x 350 1000 x 792 x 350 1000 x 864 x 350
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWall-units-W-2-DOOR
  • Сімейство продуктівKitchen unit
  • Група продуктівWall unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMelamine
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework