Публікуйте свої продукти
Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction

The Noblessa Oak Montreal reproduction worktop offers a warm wood-look finish combined with a durable, melamine-coated surface. Abrasion-resistant, easy to clean, and tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it provides long-lasting stability and reliable everyday performance while bringing natural character to modern kitchen designs.
Специфікація
  • 126 Oak montreal reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWorktop-Oak-Montreal-reproduction
  • Сімейство продуктівWorktops
  • Група продуктівWorktops
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийLaminate
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework