Публікуйте свої продукти
HV Reinforced Steel Bend 45 Degree
Nordfab Ducting

HV Reinforced Steel Bend 45 Degree

45° mild steel bends with a swarf box and a RAL5009 blue finish

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Bend Reinforced Steel HV MS 2mm 102RO 45Deg RAL 5009

Специфікація
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    63MS2mm2,1140134301‍
    102MS2mm5,2840134321‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-hv-reinforced-steel-bends-45
  • Сімейство продуктівHigh Vacuum
  • Група продуктівBends
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMild Steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія