Публікуйте свої продукти
Jet Cowl
Nordfab Ducting

Jet Cowl

Used as an external outlet like a chimney to allow air out and prevent rain from entering ductwork. Sometimes referred to as a Swedish Cowl or Weather Cowl.

• Inner funnel piece allows rain to drain out of ductwork even when system is not running

• Has three angle brackets for guide wire attachment

Специфікація
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv3001,38210001866‍
    125Galv3501,88210001867‍
    140Galv3802,28210001868‍
    150Galv4002,78210001869‍
    160Galv4202,78210001870‍
    180Galv4603,38210001871‍
    200Galv5003,98210001872‍
    250Galv6006,18210001873‍
    315Galv72098210001874‍
    350Galv80013,638210001875‍
    400Galv90017,718210001876‍
    450Galv100022,028210001877‍
    500Galv110027,058210001878‍
    560Galv122037,518210001879‍
    630Galv136046,518210001880‍
    710Galv152059,398210001881‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-jet-cowl
  • Сімейство продуктівQF Ducting
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія