Публікуйте свої продукти
QF Dropout Box
Nordfab Ducting

QF Dropout Box

The Drop Out Box stops large wood chips in the airstream. Inside the duct, deflectors knock chips downward into the built-in hopper.

ORDER EXAMPLE:
Drop Out Box Galv 500QF

Специфікація
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    160Galv48011,68210001915‍
    200Galv60016,58210001916‍
    250Galv75023,68210001917‍
    315Galv945358210001918‍
    350Galv105067,88210001919‍
    400Galv120067,88210001920‍
    450Galv1350858210001921‍
    500Galv150098,38210001922‍
    560Galv1500120,28210001923‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-qf-dropout-box
  • Сімейство продуктівQF Ducting
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія