Публікуйте свої продукти
QFS Reducer
Nordfab Ducting

QFS Reducer

QF Reducers are used in process ventilation / dust collection ducting to transition from one diameter of duct to a smaller diameter.
When ordering QF Reducers, please specify ØA, ØB.

ORDER EXAMPLE:
Reducer QFS Galv 0,7mm 180QF 150QF

Специфікація
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    10080Galv0,7mm0,368240003092‍
    12580Galv0,7mm0,428240003093‍
    125100Galv0,7mm0,428240003094‍
    14080Galv0,7mm0,698240003095‍
    140100Galv0,7mm0,698240003096‍
    140125Galv0,7mm0,628240003097‍
    15080Galv0,7mm0,458240003098‍
    150100Galv0,7mm0,458240003099‍
    150125Galv0,7mm0,458240003100‍
    150140Galv0,7mm0,458240003101‍
    16080Galv0,7mm0,508240003102‍
    160100Galv0,7mm0,508240003103‍
    160125Galv0,7mm0,608240003104‍
    160140Galv0,7mm0,638240003105‍
    160150Galv0,7mm0,758240003106‍
    18080Galv0,7mm0,458240003107‍
    180100Galv0,7mm0,458240003108‍
    180125Galv0,7mm0,458240003109‍
    180140Galv0,7mm0,458240003110‍
    180150Galv0,7mm0,458240003111‍
    180160Galv0,7mm0,458240003112‍
    20080Galv0,7mm0,708240003113‍
    200100Galv0,7mm0,708240003114‍
    200125Galv0,7mm0,758240003115‍
    200140Galv0,7mm0,808240003116‍
    200150Galv0,7mm0,818240003117‍
    200160Galv0,7mm0,828240003118‍
    200180Galv0,7mm0,988240003119‍
    22480Galv0,7mm0,928240003120‍
    224100Galv0,7mm0,928240003121‍
    224125Galv0,7mm0,938240003122‍
    224140Galv0,7mm0,948240003123‍
    224150Galv0,7mm0,968240003124‍
    224160Galv0,7mm0,988240003125‍
    224180Galv0,7mm1,048240003126‍
    224200Galv0,7mm1,078240003127‍
    25080Galv0,7mm1,158240003128‍
    250100Galv0,7mm1,158240003129‍
    250125Galv0,7mm1,168240003130‍
    250140Galv0,7mm1,198240003131‍
    250150Galv0,7mm1,218240003132‍
    250160Galv0,7mm1,238240003133‍
    250180Galv0,7mm1,288240003134‍
    250200Galv0,7mm1,318240003135‍
    250224Galv0,7mm1,348240003136‍
    30080Galv0,7mm1,308240003137‍
    300100Galv0,7mm1,408240003138‍
    300125Galv0,7mm1,438240003139‍
    300140Galv0,7mm1,448240003140‍
    300150Galv0,7mm1,468240003141‍
    300160Galv0,7mm1,488240003142‍
    300180Galv0,7mm1,528240003143‍
    300200Galv0,7mm1,558240003144‍
    300224Galv0,7mm1,588240003145‍
    300250Galv0,7mm1,618240003146‍
    315100Galv0,7mm1,408240003147‍
    315125Galv0,7mm1,438240003148‍
    315140Galv0,7mm1,448240003149‍
    315150Galv0,7mm1,468240003150‍
    315160Galv0,7mm1,478240003151‍
    315180Galv0,7mm1,488240003152‍
    315200Galv0,7mm1,508240003153‍
    315224Galv0,7mm1,588240003154‍
    315250Galv0,7mm1,478240003155‍
    315300Galv0,7mm1,708240003156‍
    350125Galv0,7mm1,408240003157‍
    350140Galv0,7mm1,458240003158‍
    350150Galv0,7mm1,508240003159‍
    350160Galv0,7mm1,508240003160‍
    350180Galv0,7mm1,558240003161‍
    350200Galv0,7mm1,608240003162‍
    350224Galv0,7mm1,638240003163‍
    350250Galv0,7mm1,658240003164‍
    350300Galv0,7mm1,688240003165‍
    350315Galv0,7mm1,718240003166‍
    400140Galv0,9mm2,488240003167‍
    400150Galv0,9mm2,418240003168‍
    400160Galv0,9mm2,418240003169‍
    400180Galv0,9mm2,388240003170‍
    400200Galv0,9mm2,388240003171‍
    400224Galv0,9mm2,408240003172‍
    400250Galv0,9mm2,428240003173‍
    400300Galv0,9mm2,508240003174‍
    400315Galv0,9mm2,578240003175‍
    400350Galv0,9mm2,478240003176‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-qfs-reducer
  • Сімейство продуктівQFS Ducting
  • Група продуктівAdapters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія