Публікуйте свої продукти
QFS Ventilation Adapter
Nordfab Ducting

QFS Ventilation Adapter

Nordfab's QFS Ventilation Adapter allows quick connection of QFS duct to spiro ventilation connections.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Ventilation QFS Galv 0,7mm 180QF 180SP

Специфікація
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210000125‍
    100Galv0,7mm0,228210000126‍
    125Galv0,7mm0,268210000127‍
    140Galv0,7mm0,308210000128‍
    150Galv0,7mm0,328210000129‍
    160Galv0,7mm0,348210000130‍
    180Galv0,7mm0,388210000131‍
    200Galv0,7mm0,428210000132‍
    224Galv0,7mm0,488210000133‍
    250Galv0,7mm0,548210000134‍
    300Galv0,7mm0,648210000135‍
    315Galv0,7mm0,668210000136‍
    350Galv0,7mm0,748210000137‍
    400Galv0,9mm1,088210000138‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-qfs-ventilation-adapter
  • Сімейство продуктівQFS Ducting
  • Група продуктівAdapters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія