Публікуйте свої продукти
QF Weather Cowl
Nordfab Ducting

QF Weather Cowl

Quick-Fit Weather Cowl – Galvanized steel

ORDER EXAMPLE:
Weather Cowl Galv 0,9mm 350QF

Специфікація
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100Galv0,91,908210001882‍
    125Galv0,91,908210001883‍
    140Galv0,91,908210001884‍
    150Galv0,91,958210001382‍
    160Galv0,92,108210001885‍
    180Galv0,92,508210001886‍
    200Galv0,92,558210001887‍
    250Galv0,93,08210001888‍
    315Galv0,95,38210001889‍
    350Galv0,95,98210001890‍
    400Galv0,98,18210001891‍
    450Galv0,98,428210001892‍
    500Galv0,99,268210001893‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-weather-cowl
  • Сімейство продуктівQF Ducting
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія