Публікуйте свої продукти
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 з 5 зірок4.7(11 відгуки)
    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Duo 2 has side windows that give a fantastic view of the flames. The stove has a convenient wood compartment for storing wood in the side. Designed by Ingvild W. Mørk and Karoline Bommen in a sleek and stylish form.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnordpeis_duo_dv2
    • Сімейство продуктівFireplaces
    • Група продуктівDuo DV 2
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1279
    • Ширина (мм)470
    • Глибина (мм)365
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНорвегія
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)120
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Іспанія
    Італія
    Німеччина
    Норвегія
    Португалія
    Фінляндія
    Франція
    Швеція