Публікуйте свої продукти
Nordpeis Genève P High
Nordpeis Genève P High
    Nordpeis

    Nordpeis Genève P High

    Tall and elegant – the Genève P High is both an eye-catching centrepiece and a great room divider. This floor-to-ceiling unit has an elevated firebox insert, with glass panels on three sides, thereby ensuring maximum views of the flames. If you are looking for a fireplace with heat-storage properties, you can combine this model with heat-storing Powerstone™ elements. These will retain the heat long after the fire has gone out, so you can wake up to a warmer home, even on cold winter mornings.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnordpeis_geneve_p_high_fireplace
    • Сімейство продуктівFireplaces
    • Група продуктівGenève
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2380
    • Ширина (мм)464
    • Глибина (мм)927
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вНорвегія
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)473
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Іспанія
    Італія
    Німеччина
    Норвегія
    Португалія
    Фінляндія
    Франція
    Швеція