Публікуйте свої продукти
Nordpeis Helsinki Fireplace
Nordpeis

Nordpeis Helsinki Fireplace

Nordpeis Helsinki is a stylish heat-retaining fireplace, providing long and pleasant heat emission up to 21 hours. The core is comprised of heat-retaining PowerStone™, and the smoke is led through channels also made of PowerStone™, capturing the heat and optimizing the energy from the firewood. Helsinki is custom made to withstand the weight of a chimney with direct ventilation (DV). It has an integrated firewall, meaning it can be placed directly against a combustible wall.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерnordpeis_helsinki_fireplace
  • Сімейство продуктівFireplaces
  • Група продуктівHelsinki
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-08-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1600
  • Ширина (мм)680
  • Глибина (мм)559
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вФінляндія
  • Виготовлено вПольща
  • Вага нетто (кг)660
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Заголовок OmniClassFireplaces

Доступність регіону

Європа
Австрія
Іспанія
Італія
Німеччина
Норвегія
Португалія
Фінляндія
Франція
Швеція