Публікуйте свої продукти
 Nordpeis Origo DV with sideglass Stove
 Nordpeis Origo DV with sideglass Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Origo DV with sideglass Stove

    With its sleek lines, Nordpeis Origo captures the essence of Nordic minimalism. The slim cylindrical shape emphasises its modern style, with no superficial details disrupting the balance of the design. The spacious combustion chamber has a large glass door for excellent visibility. With practical solutions such as a self-closing door and integrated ash drawer, this is a stove that effortlessly and elegantly combines flair with function.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnordpeis_origo-dv-with-sideglass
    • Сімейство продуктівFireplaces
    • Група продуктівOrigo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1196
    • Ширина (мм)481
    • Глибина (мм)481
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Вага нетто (кг)113
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Іспанія
    Італія
    Німеччина
    Норвегія
    Португалія
    Фінляндія
    Франція
    Швеція