Публікуйте свої продукти
 Nordpeis Salzburg R Fireplace
 Nordpeis Salzburg R Fireplace
 Nordpeis Salzburg R Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Salzburg R Fireplace

    Are you looking for efficient, long-lasting, environmentally friendly heating in a stunning design? If so, Nordpeis Salzburg R is the fireplace for you. The heat-storing core emits comfortable heat for up to 20 hours after adding the last log, with catalytic technology significantly reducing emissions.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsalzburg_r_fireplace
    • Сімейство продуктівFireplaces
    • Група продуктівSalzburg
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1800
    • Ширина (мм)630
    • Глибина (мм)630
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вНорвегія
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)675
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Іспанія
    Італія
    Німеччина
    Норвегія
    Португалія
    Фінляндія
    Франція
    Швеція