Публікуйте свої продукти
nVent RackChiller CDU100 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU100 Coolant Distribution Unit

The nVent HOFFMAN RackChiller CDU100 is a rack-based CDU, built for the needs of today’s most demanding HPC requirements. Capable of managing 100kW+ of heat load in a remarkably small 4U of space. The RackChiller CDU100 is an extremely efficient heat exchanger that uses ASHRAE W4 warm water to manage processor and component heat.

Специфікація
  • Features & Benefits

    • Manages 100kW+ of processor load per network
    • Compatible with ASHRAE W4 warm water cooling
    • N+1 redundant centralized pumps
    • Dry-break quick disconnects (optional)
    • 5-inch LCD screen with touch functionality
    • Integrated control and monitoring system (Webserver, Modbus, SNMP)
    • Internal and external leak detection system
    • 4U rack-mount chassis
    • Warm water cooling reduces the need for chillers
    • Quick and easy installation and service
    • Pump redundancy: 2 pumps for n+1 redundancy

    Industry Standards

    • UL/cUL Recognized
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Black Grey
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRackChiller-CDU100-coolant-distribution-unit
  • Сімейство продуктівnVent Data Center Solutions
  • Група продуктівCoolant Distribution Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-02-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
  • Код за ETIMEC002500
  • Назва за ETIMNetwork cabinet
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Опис Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit