Публікуйте свої продукти
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Officine Volta
    Заархівовано

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    Специфікація
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbf-usa
    • Сімейство продуктівDiffuser
    • Група продуктівBF
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 41 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Air Terminals