Публікуйте свої продукти
Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR
Orion

Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR

Orion FD-1PR corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101. 1/2" trap primer connection in lower body. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiberfilled polypropylene for strength and durability. 

Note: Funnel replaces plug in FD-1PR grate.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFloor-Drains-Grate-PLug-Trap-Primer-FD-1PR
  • Сімейство продуктівDrainage Solutions
  • Група продуктівChemical Waste Drainage and Vents
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-06-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolypropylene
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступність регіону

Північна Америка