Публікуйте свої продукти
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
    Orsol

    INCERTO Wall cladding Irregular dry stone

    The Incerto collection features low-carbon Néomineral stone cladding, offering a sustainable and aesthetic solution for your projects. With its layout of unjointed stones, pre-assembled on a backing mesh for quick and intuitive installation, this cladding combines the raw aesthetics of stone with an environmentally-conscious approach. Its design, marked by staggered joints and a simplified installation method, creates a modern, unique finish.

    Специфікація
      • Material: Low-carbon Néomineral stone cladding, eco-friendly and sustainable.
      • Style: Opus incertum, offering an authentic and unique finish.
      • Aspect: Irregular dry stone, creating a natural, refined effect.
      • Texture: Soft, fine grain, adding a delicate touch to the overall design.
      • Installation: Quick and simplified installation with unjointed stones and pre-assembled backing mesh.
      • Applications: Ideal for facades, interior walls, and outdoor landscaping projects.
      • Shades: Available in two tones.
      • Manufactured in France

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерincerto-parement-mural
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-12-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCSurface
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Опис Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Номер OmniClass23-13 35 25 13
    • Заголовок OmniClassSimulated Stones

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн