Публікуйте свої продукти
Pabco Exterior Soffit Gypsum Ceiling Board
PABCO Gypsum

Pabco Exterior Soffit Gypsum Ceiling Board

GYPSUM PANEL FOR EXTERIOR CEILING APPLICATIONS

Exterior Soffit is designed for use in areas such as exterior soffits, open porches, walkways, carport ceilings, and similar installations in commercial and residential construction with indirect exposure to environmental conditions. The panel is formulated to provide structural and environmental durability, a requirement in outdoor environments. 1/2” regular is used in construction not requiring a fire-resistance rating. 1/2” Super C, 5/8” Type X, and 5/8” Type C panels are UL Certified per required testing for fire-resistance, surface burning characteristics, and non-combustible gypsum core. 5/8” Type C and 1/2” Super C are proprietary Type X panels manufactured to provide enhanced fire-resistance.

Специфікація
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burning

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers


Технічна специфікація
  • Унікальний номерPabco_Exterior_Soffit_Gypsum_Ceiling_Board
  • Сімейство продуктівGypsum Wall Board
  • Група продуктівExterior Soffit Gypsum Ceiling Board
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Gypsum / Fibre / Plaster Boards
  • Номер OmniClass23-13 13 11 19
  • Заголовок OmniClassGypsum

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit