Публікуйте свої продукти
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
    Panda Windows & Doors

    S.20 All Aluminum French & Pivot Door

    3.6 з 5 зірок3.6(5 відгуки)
    Features:

    The S.20 door is custom made to order with a large variety of options available.

    System: These doors add the “wow” factor to any entryway. They are available in single, paired and panoramic configurations, and with the addition of a transom or side lights even more elegance may be added.

    Sizes: French doors may be up to 4′ wide and 14′ in height. Pivot Doors may be up to 8′ wide and 14′ in height.

    Weight: Each panel weights approximately 7 to 8 pounds per square foot.

    Profile: Made from 6063-T5 extruded aluminum for strength and durability. Due to the strength of these extrusions they are the perfect alternative to steel for oversized openings. The custom designed bottom sill plate offers minimal rise with maximum weather resistance.

    Configurations: This system has many options that are all designed to work together to create a seamless overall window and door package. It goes well combined with the All Aluminum Windows (S.45) for an uniform and complete building envelope.

    Glazing: The standard glass for this system is clear Low-E insulated, although all types of glass up to a 1″ thickness can be used to meet project’s design and climate needs. Available with a variety of dividers and mullions.

    Security: All French and Pivot Doors come standard with stainless steel multi-point locking hardware for maximum intrusion resistance.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpanda-s20
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівSliding Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-07-24
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Заголовок OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (40)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)