Публікуйте свої продукти
Pearl Mantels 870-72-DW Reclaimed Solid Pine 72-Inch Shelf with Bracket
Pearl Mantels

Pearl Mantels 870-72-DW Reclaimed Solid Pine 72-Inch Shelf with Bracket

  • Reclaimed Solid Pine shelf & corbels with bracket in driftwood finish.
  • For use in any room not just for the hearth.
  • Mounting bracket included. Screws included to attach corbels to bracket. Consult a Professional for installation of bracket.
  • Handmade, retaining the natural splits, knots and nail holes characteristic of its historical past.
  • Each piece is different and Hand crafted, appearance, Measurements and weight may vary from published information.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 870-72-DW
    Item Weight: 83 pounds
    Product Dimensions: 74 x 13 x 11 inches
    Item model number: 870-72-DW
    Size: 72 Inch
    Color: Driftwood
    Style: Solid Pine
    Material: Reclaimed Pine
    Included Components: 72-Inch Reclaimed Solid Pine Shelf & Corbels with Bracket, Driftwood Finish

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPearl-Mantels-870-72-DW-Reclaimed-Solid-Pine-72-Inch-Shelf-with-Bracket
  • Сімейство продуктівHome Décor
  • Група продуктівMantel Shelf
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-14
  • Номер видання1
  • Ширина (у дюймах)72
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Заголовок OmniClassFireplaces

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit