Публікуйте свої продукти
TONDA ES
Performance iN Lighting

TONDA ES

Compact watertight lamp, entirely made of polycarbonate and suitable for indoor and outdoor applications.
Специфікація
  • - It is characterized by high shock resistance and electrical safety, with double feeding terminals: at the bottom or at the side of the luminaire
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtonda-es
  • Сімейство продуктівResidential
  • Група продуктівBulkhead
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-02-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolycarbonate
  • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC002892
  • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Заголовок OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія