Публікуйте свої продукти
Pfister LF-042-BNCC Bernini Single Control Bathroom Faucet
Pfister LF-042-BNCC Bernini Single Control Bathroom Faucet
    Pfister Faucets

    Pfister LF-042-BNCC Bernini Single Control Bathroom Faucet

    • Includes decorative deckplate.
    • Includes single post mounting ring.
    • Includes valve and cartridge.
    • Compatible with 1 or 3-hole installation.
    • Push & seal drain requires no tools and installs in less than half the time of a standard pop-up drain, guaranteed tight seal each and every use - simply Press to seal and again to open.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: LF-042-BNCC
      Item Weight: 5 pounds
      Product Dimensions: 12.6 x 10.3 x 2.9 inches
      Material: Metal
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Installation Hardware & Instructions

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPfister-LF-042-BNCC-Bernini-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • Сімейство продуктівFaucet
    • Група продуктівBathroom
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати