Публікуйте свої продукти
Pfister LG42-DF0C Kenzo Single Control Bathroom Faucet
Pfister Faucets

Pfister LG42-DF0C Kenzo Single Control Bathroom Faucet

  • Unique Ribbon Water Delivery.
  • 1-hole installation.
  • Includes single post mounting ring.
  • Features a grid drain assembly.
  • Includes valve and cartridge.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: LG42DF1C
    Item Weight: 1.6 ounces
    Product Dimensions: 18.3 x 7.4 x 3.1 inches
    Size: 1-Hole
    Style: Modern
    Material: Metal
    Installation Method: 1-Hole
    Item Package Quantity: 1
    Water Consumption: 1.2 GPM
    Number Of Holes: 1
    Handle/Lever Placement: Centerset
    Number of Handles: 1
    Certification: Watersense
    Included Components: Faucet, Grid Drain Assembly, Installation Hardware, Installation Instructions

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPfister-LG42-DF0C-Kenzo-Single-Control-Bathroom-Faucet
  • Сімейство продуктівFaucet
  • Група продуктівBathroom
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати