PK-30 folding operable partitions open up infinite possibilities; featuring extremely quiet running properties, low parking area space requirements and excellent quality. Individual panels may not exceed 176 lb. Maximum panel width is approximately 40-inches wide and maximum height is 12′. Centerfold and Variofold offer trouble-free and flexible solutions to closing room openings of up to 19′ 8″ or even up to 39′ 4″ with opposed installations. A stationary egress door may be fitted into the system opposite the stack. The lead panel out of the stack may be configured as a pivot door, providing a convenience opening without having to operate the entire wall.
Доступність регіону
| Північна Америка |
|---|
Ангілья |
Антигуа і Барбуда |
Аруба |
Багамські Острови |
Барбадос |
Беліз |
Бермудські Острови |
Британські Віргінські острови |
Віргінські Острови (США) |
Гаїті |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландія |
Домініка |
Домініканська Республіка |
Кайманові Острови |
Канада |
Карибські Нідерланди |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиніка |
Мексика |
Монтсеррат |
Нікарагуа |
Острови Теркс і Кайкос |
Панама |
Пуерто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелемі |
Сен-Мартен |
Сен-Пʼєр і Мікелон |
Сент-Вінсент і Гренадіни |
Сент-Кітс і Невіс |
Сент-Люсія |
Сінт-Мартен |
Сполучені Штати |
Тринідад і Тобаго |
Ямайка |