Публікуйте свої продукти
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Placo do Brasil
Заархівовано

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Специфікація
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrev_placoplast_m30
  • Сімейство продуктівLining
  • Група продуктівPLACOPLAST
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-03-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вBrazil
  • Виготовлено вBrazil
  • Вага нетто (кг)7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCGypsum plaster
  • Код UNSPSC30111701
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_43
  • Опис Uniclass 2015Interior linings
  • Код CSI MasterFormat 201409 23 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Plastering
  • Номер OmniClass23-15 13 17
  • Заголовок OmniClassMulti Function Interior Linings