Публікуйте свої продукти
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
    Platek
    Заархівовано

    FROG Floodlight

    Extremely flexible family originated from the idea of a round spot using a very elegant joint connecting to the vertical unit. The pole gives infinite adjustments on all axes. FROG is extremely detailed and thorough in elegance with a spiral design on the back of the spot, that in addition to giving shape, maximizes heat dissipation.

    Специфікація
    • Head made in corrosion resistant and painted die cast aluminium. Protection with anodizing treatment, epoxy powder base coating and polyester painting. Product with no visible screws.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfrog_floodlight
    • Сімейство продуктівFROG Collection
    • Група продуктівFROG Floodlight
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-05
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (37)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (11)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (24)