Публікуйте свої продукти
1100 Series - Single Hung - Side Lite
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Side Lite

5.0 з 5 зірок5.0(6 відгуки)

You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

Enlarge your patio door and increase natural light with fixed side lite windows. Install in an independently framed opening on the left, right or both sides of a patio door.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер1100_series-side-lite
  • Сімейство продуктівWindows
  • Група продуктів1100 Vinyl Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийVinyl
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows