Публікуйте свої продукти
4880 Series - 4-Panel Pocket Door
4880 Series - 4-Panel Pocket Door
4880 Series - 4-Panel Pocket Door
4880 Series - 4-Panel Pocket Door
    Ply Gem

    4880 Series - 4-Panel Pocket Door

    4.0 з 5 зірок4.0(13 відгуки)

    The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер4880_4-Panel_Pocket_Door
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктів4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Заголовок OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors