Публікуйте свої продукти
MaxView - 3-Panel Sliding Door
MaxView - 3-Panel Sliding Door
MaxView - 3-Panel Sliding Door
    Ply Gem

    MaxView - 3-Panel Sliding Door

    4.2 з 5 зірок4.2(25 відгуки)

    Make the outside a welcomed guest with the MaxView sliding patio door. A streamlined aluminum frame creates a wall of glass that optimizes your view and light while connecting indoor and outdoor living areas for an open concept experience like no other.

    Superior Views - the 3/4" wide stile creates a virtually unhindered view for maximum light and visibility

    Lightness Abound - carriage roller sliding system smoothly opens and closes even the largest door panel

    Expansive Gateway - Available in two- and three-panel configurations that create a true open concept living space with a maximum size of 18 feet long by 10 feet tall.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMaxView_3-Panel-Sliding-Door
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівMaxView Sliding Door
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Заголовок OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors