Публікуйте свої продукти
Folding bathtub bench - G25JDS18
Ponte Giulio

Folding bathtub bench - G25JDS18

HPL Folding Bathtub Bench. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS18

Специфікація
  • Fits standard 28”-30” tubs• 450LB Load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDS18

Технічна специфікація
  • Унікальний номерG25JDS18
  • Сімейство продуктівSafe bathroom
  • Група продуктівSeats and stools
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-24
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)5
  • Ширина (у дюймах)18
  • Глибина (у дюймах)27
Пов'язані
  • Матеріал основнийLaminate
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (у фунтах)15
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка