Публікуйте свої продукти
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
    Porcher

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    Специфікація
    • Wall-mounted shower mixer. One-piece body in chromed brass, easy to clean. 38 mm diameter cartridge with temperature limiter. Resists thermal shock. Flow Limiter - Chrome

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерD2482
    • Сімейство продуктівCeraplus
    • Група продуктівTaps & Mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)130
    • Ширина (мм)180
    • Глибина (мм)145
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вФранція
    • Вага нетто (кг)1.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011328
    • Назва за ETIMWashbasin mixing tap
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Опис Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступність регіону

    Європа
    Франція