Публікуйте свої продукти
OLYOS - Single hole sink mixer
OLYOS - Single hole sink mixer
    Porcher

    OLYOS - Single hole sink mixer

    1 hole washbasin mixer - With acoustic fittings Zipper and dump metal bung
    Специфікація
    • OLYOS - Single hole sink mixer
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерD1104
    • Сімейство продуктівOLYOS
    • Група продуктівTaps & Mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)70
    • Ширина (мм)165
    • Глибина (мм)410
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Вага нетто (кг)1.81
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Опис Uniclass 2015Bathing fittings
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Заголовок OmniClassFittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings