Публікуйте свої продукти
Acoustical Louver - 12" Deep - 45 Degree Insulated Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-1245
Pottorff

Acoustical Louver - 12" Deep - 45 Degree Insulated Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-1245

Acoustical Louver
12" Deep - 45 Degree Insulated Airfoil Blade

The EAA-1245 airfoil blade acoustical louver incorporates low static pressure loss and reliable noise reduction over a wide range of frequencies. The EAA-1245 is available in a wide array of finished including custom color matching and is ideally suited for intake and exhaust application on standby generator enclosures.

Специфікація
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 12" deep x 0.081" thick (305 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style with a 26 ga. (0.55) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Screen Frame: Removable.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 36" (305 x 914)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 4.2 ft2 (0.39 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 999 fpm (5.08 m/s)

    Air Volume Delivered: 4196 cfm (1.98 m3/s)

    Pressure Loss: 0.09 in. wg. (15 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1300 fpm (6.60 m/s)

    Design Load: 30 psf

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAcoustical-Louver-12-Deep-45-Degree-Insulated-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EAA-1245
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівLouvers and Penthouses
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Опис Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-33 29 31
  • Заголовок OmniClassLouvre Dampers

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit