Публікуйте свої продукти
Wall Cap
Tradesman Manufacturing

Wall Cap

The Wall Cap is an attractive alternative to the Slab Grill that can be used with the Fascia Extension, Wall Discharge, or Soffit Discharge components to finish wall penetrations – ideal for use in either exhaust or intake applications.

Features:

  • ## gauge aluminum construction
  • Available with or without a damper
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWall-Cap
  • Сімейство продуктівHVAC Ductwork System
  • Група продуктівHVAC Ductwork Wall Cap
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-12-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка