Публікуйте свої продукти
Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-52
Pottorff

Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-52

Control Damper
Aluminum Airfoil Blade

CD-52 control damper employs aluminum airfoil blades and a rugged hat channel frame to provide extremely low leakage and exceptional air control in medium to high pressure and velocity applications.

Специфікація
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall extruded aluminum - airfoil. Opposed.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers. View Actuators.

    Minimum Size: 6" x 10" (152 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    7.0 cfm/ft2 @ 10.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 2.50 kPa)
    5.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерControl-Damper-Aluminum-Airfoil-Opposed-Blade-CD-52
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівAir Control Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Опис Uniclass 2015Duct dampers
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Номер OmniClass23-33 29 37
  • Заголовок OmniClassVolume Control Dampers

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit