Публікуйте свої продукти
Control Damper - Low Leakage CO2 - Round - Single Blade - CD-25R-CO2
Pottorff

Control Damper - Low Leakage CO2 - Round - Single Blade - CD-25R-CO2

Low Leakage CO2 Control Damper
Single Round Blade

CD-25R-CO2 low leakage control damper employs a sturdy round frame and a single round blade for automatic air control. A modulating Belimo actuator controlled by a CO2 sensor sends open or close signals according to fresh air needs.

Специфікація
  • Standard Construction

    Frame: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Blades: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Polyethylene blade edge seals.

    Control Shaft: 1/2" x 5" (13 x 127) round drive axle.

    Sensor: CO2 Room Sensor

    Damper Actuator: Modulating, 24V proportional.

    Transformer: 120V to 24V. Supplied Loose.

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum Leakage:
    5.5 cfm/ft2 @ 10 in. wg. (0.028 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)
    5.0 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.026 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    3.3 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.017 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    1.5 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.008 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерControl-Damper-Low-Leakage-CO2-Round-Single-Blade-CD-25R-CO2
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівAir Control Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Опис Uniclass 2015Duct dampers
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Номер OmniClass23-33 29 37
  • Заголовок OmniClassVolume Control Dampers