Публікуйте свої продукти
Drainable Louver - 4" Deep - 30 Degree Intake/Exhaust - Extruded Aluminum - EEI-430
Pottorff

Drainable Louver - 4" Deep - 30 Degree Intake/Exhaust - Extruded Aluminum - EEI-430

Extruded Aluminum Louver
4" Deep - 30 Degree Intake-Exhaust

The EEI-430 extruded aluminum louver is designed to protect air intake and exhaust openings in exterior walls. Separate ducts attach to the louver to reduce the mixing or short cycling of intake and exhaust air. The EEI-430 incorporates a drainable head and drainable jambs with low profile exhaust blades on the top and 30° non-drainable intake blades on the bottom. The EEI-430 is available in a wide array of anodized and painted finishes including custom color matching.

Специфікація
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 30o x 0.081" (2) thick low profile exhaust and K-style intake.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 12" (114 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)


    Ratings

    Free Area: Varies with intake height

    Pressure Loss: Varies with intake height

    Design Load: 25 psf

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDrainable-Louver-4-Deep-30-Degree-Intake-Exhaust-Extruded-Aluminum-EEI-430
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівLouvers and Penthouses
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Опис Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-33 29 31
  • Заголовок OmniClassLouvre Dampers

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit